- Статья №.:
- VX 5051118
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 2.000 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,8 kg
- Gross weight
- 31,63 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177927421
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204