Дверь левая Для двудвернх VX

Статья №.: VX 5051120

Элемент замка Для двудвернх VX

Статья №.:
VX 5051120
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
25,4 kg
Gross weight
37,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927407
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204