Дверь левая Для двудвернх VX

Статья №.: VX 5051124

Элемент замка Для двудвернх VX

Статья №.:
VX 5051124
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,8 kg
Gross weight
30,24 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927360
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204