Монтажная панель для VX, TS

Статья №.: VX 5051023

Крепление монтажной панели для TS

Крепление монтажной панели для VX

Крепление монтажной панели Система линейных шкафов VX25 нержавеющая сталь

Статья №.:
VX 5051023
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размеры монтажной панели (Ш x В)
899 мм x 1.696 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.000 мм
Высота: = 1.800 мм
Указание по монтажу
Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
38,4 kg
Gross weight
50,27 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177928374
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216