- Статья №.:
- VX 5051028
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 1.099 мм x 1.696 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.200 мм
Высота: = 1.800 мм - Указание по монтажу
- Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 46,8 kg
- Gross weight
- 61,05 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177928329
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216