Монтажная панель для VX, TS

Статья №.: VX 5051032

Крепление монтажной панели для TS

Крепление монтажной панели для VX

Крепление монтажной панели Система линейных шкафов VX25 нержавеющая сталь

Статья №.:
VX 5051032
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размеры монтажной панели (Ш x В)
299 мм x 1.896 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 400 мм
Высота: = 2.000 мм
Указание по монтажу
Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
17 kg
Gross weight
18 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177928282
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216