- Статья №.:
- VX 5051037
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 1.896 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм - Указание по монтажу
- Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 24,8 kg
- Gross weight
- 32,72 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177928237
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216