Монтажная панель для VX, TS

Статья №.: VX 5051039

Крепление монтажной панели для TS

Крепление монтажной панели для VX

Крепление монтажной панели Система линейных шкафов VX25 нержавеющая сталь

Статья №.:
VX 5051039
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.096 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.200 мм
Указание по монтажу
Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19,6 kg
Gross weight
25,93 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177928213
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216