Монтажная панель для VX, TS

Статья №.: VX 5051041

Крепление монтажной панели для TS

Крепление монтажной панели для VX

Крепление монтажной панели Система линейных шкафов VX25 нержавеющая сталь

Статья №.:
VX 5051041
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.496 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.600 мм
Указание по монтажу
Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
26,8 kg
Gross weight
35,24 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177928190
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216