- Статья №.:
- VX 5051044
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 2.096 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм - Указание по монтажу
- Для установки в шкафы TS необходимо крепление монтажной панели 5050.063.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 37 kg
- Gross weight
- 48,61 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177928169
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216