Уплотнение перегородки

Статья №.: VX 5051175

Статья №.:
VX 5051175
Размер
Ширина: 26 мм
Высота: 12 мм
Длина: 5,68 м
Подходит для арт. №
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,25 kg
Gross weight
0,261 kg
Код ТНВЭД
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX Seal for divider panel, 2 sealing strips 745mm, 2 sealing strips 2095mm