Штанговый запор для VX

Статья №.: VX 5051111

Статья №.:
VX 5051111
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Стандартный замок с логотипом
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм
Элемент крепления штангового запора
Подходит для
Тип корпуса: VX однодверный
VX двудверный, первая дверь
Высота: 1.200 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Стандартный замок с логотипом
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм
Элемент крепления штангового запора
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,9 kg
Gross weight
1 kg
Код ТНВЭД
83015000
EAN
4028177927490
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217