- Статья №.:
- VX 5051113
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Стандартный замок с логотипом
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм
Элемент крепления штангового запора
- Подходит для
- Тип корпуса: VX однодверный
VX двудверный, первая дверь
Высота: 1.600 мм
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Стандартный замок с логотипом
- Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
- Замок: двойная бородка 3 мм
- Элемент крепления штангового запора
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 3 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177927476
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217