Саморез VX

Статья №.: VX 5051018

Screw for VX gland plates

Статья №.:
VX 5051018
Исполнение
Шлиц "звездочка" 30
Материал
Сталь
Размер
Длина: 13 мм
Размер
Резьба: 5,5
Длина резьбы: 13 мм
Упаковка
50 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,184 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177934320
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX Metal multi-tooth screw with flange, for sheet steel, size: 5.5x13 mm, TX30