- Статья №.:
- VX 5051156
- Материал
- Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
- Поверхность
- Наружная шлифовка, зерно 400
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 36 kg
- Gross weight
- 40 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177930308
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101