Потолочная панель для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5051139

Статья №.:
VX 5051139
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Наружная шлифовка, зерно 400
Подходит для
Ширина: 600 мм
Глубина: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
4 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101