Задняя стенка для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5051148

Статья №.:
VX 5051148
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Наружная шлифовка, зерно 400
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
27 kg
Gross weight
31 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177930223
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101