Дверь левая для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5051157

Статья №.:
VX 5051157
Материал
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Поверхность
Наружная шлифовка, зерно 400
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
34 kg
Gross weight
38 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177930315
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101