Панель основания для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5050822

For individual configuration of the floor space. Potential equalisation is provided via assembly components and earthing points.

Статья №.:
VX 5050822
Размер
Ширина: 490 мм
Глубина: 175 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Указание
Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177972988