Панель основания для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5050824

For individual configuration of the floor space. Potential equalisation is provided via assembly components and earthing points.

Статья №.:
VX 5050824
Размер
Ширина: 690 мм
Глубина: 75 мм
Подходит для
Ширина: 800 мм
Указание
Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177973008