- Статья №.:
- VX 5050829
- Размер
- Ширина: 540 мм
Глубина: 275 мм - Подходит для
- Ширина: 1.200 мм
- Указание
- Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
- У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,06 kg
- Gross weight
- 2,1 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177973053