Сдвижная панель для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5050818

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Статья №.:
VX 5050818
Размер
Ширина: 490 мм
Глубина: 115 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Указание
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,84 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177972940