Сдвижная панель для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5050819

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Статья №.:
VX 5050819
Размер
Ширина: 690 мм
Глубина: 115 мм
Подходит для
Ширина: 800 мм
Указание
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177972957