Штанговый запор для VX из нержавеющей стали

Статья №.: VX 5051192

Статья №.:
VX 5051192
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм
Элемент крепления штангового запора
Подходит для
Высота: 1.800 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм
Элемент крепления штангового запора
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
3,759 kg
Код ТНВЭД
83015000
EAN
4028177023178