- Статья №.:
- VX_IT 5051210
- Материал
- Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
- Цвет
- Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Шарниры 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
- Шарниры 180°, смонтированные
- Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12 kg
- Gross weight
- 13,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177968066