- Статья №.:
- VX_IT 5051225
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий - Поверхность
- Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
- Цвет
- Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Шарниры 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
- Шарниры 180°, смонтированные
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9 kg
- Gross weight
- 10,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177968127