Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051226

Aluminium sheet steel door at the front, vented (vented surface area approx. 85% perforated)

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051226
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
Цвет
Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Шарниры 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Шарниры 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,8 kg
Gross weight
8,4 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177968134