- Статья №.:
- VX_IT 5051231
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 800 мм - Комплект поставки
- Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
- Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,3 kg
- Gross weight
- 9 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177968196