Стальная дверь, одностворчатая закрытая для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051233

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051233
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Комплект поставки
Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19,8 kg
Gross weight
20,4 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177968202