- Статья №.:
- VX_IT 5051216
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
3 шарнира 180°, на каждой створке двери
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм - Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
- 3 шарнира 180°, на каждой створке двери
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177968226