Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051218

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051218
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Комплект поставки
Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
14 kg
Gross weight
16 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177968233