Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051219

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051219
Комплект поставки
Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм
Комплект поставки
Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
Вкл. крепежный материал
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
31 kg
Gross weight
36 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177968240