Стальная дверь, с вентиляцией

Статья №.: VX_IT 5051232

Sheet steel rear door, vented (vented surface area approx. 85 % perforated)

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051232
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Штанговый запор, в сборе
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Штанговый запор, в сборе
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6 kg
Gross weight
6,6 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177968141