Щеточный буртик для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051204

Статья №.:
VX_IT 5051204
Цвет
RAL 9005
Размер
Длина: 1.049 мм
Длина щетины
50 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,66 kg
Gross weight
0,68 kg
Код ТНВЭД
96035000
EAN
4028177962156