Дверь правая для VX SE, SE, TP, PC, IW

Статья №.: VX 5050808

Статья №.:
VX 5050808
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
27,2 kg
Gross weight
36,98 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177970618