- Статья №.:
- VX 5050801
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Замок: двойная бородка 3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Gross weight
- 24,11 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177970540