Отдельная дверь для VX SE, SE, TP, PC, IW

Статья №.: VX 5050802

Статья №.:
VX 5050802
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
17,142 kg
Gross weight
28,142 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177970557