Монтажный уголок для системы цоколей VX Статья №.: VX 5051188 May be combined with gland plates. The mounting angles are fitted as standard on the front and rear of the base/plinth. There is also an option of fitting the bracket in the depth. Конфигурировать продукт Просмотр страницы как PDF Статья №.: VX 5051188 Материал Листовая сталь Подходит для Высота: 100 мм Упаковка 4 шт. Вес нетто 0,4 kg Код ТНВЭД 73182900 EAN 4028177963238 ETIM 9 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 Описание продукта for base/plinth system, old version