Монтажный уголок для системы цоколей VX

Артикул: VX 5051189

Mounting brackets for additional stabilisation of the VX base/plinth. The mounting angles are fitted as standard on the front and rear of the base/plinth. There is also an option of fitting the bracket in the depth.

Артикул:
VX 5051189
Материал
Листовая сталь
Подходит для
Высота: 200 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,06 kg
Gross weight
1,084 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
for base/plinth system, old version