- Статья №.:
- AX 5051316
- Материал
- Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Ширина: 380 мм
Высота: 380 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,32 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177948990
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101