Отдельная дверь для AX

Статья №.: AX 5051318

Статья №.:
AX 5051318
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,5 kg
Gross weight
1,528 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949010
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101