Отдельная дверь для AX

Статья №.: AX 5051319

Статья №.:
AX 5051319
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Стандартный замок с логотипом
Штанговый запор, в сборе
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Комплект поставки
Стандартный замок с логотипом
Штанговый запор, в сборе
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12 kg
Gross weight
12,42 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949027
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101