Отдельная дверь для AX

Статья №.: AX 5051321

Статья №.:
AX 5051321
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,73 kg
Gross weight
3,74 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949041
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101