Отдельная дверь для AX

Статья №.: AX 5051322

Статья №.:
AX 5051322
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,48 kg
Gross weight
5,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949058
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101