Отдельная дверь для AX

Статья №.: AX 5051327

Статья №.:
AX 5051327
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 500 мм
Высота: 700 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,251 kg
Gross weight
6,68 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949102
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101