- Статья №.:
- AX 5051369
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 375 мм - Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Подходит для
- Ширина: 300 мм
Высота: 400 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,6 kg
- Gross weight
- 1,635 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949461
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101