- Статья №.:
- AX 5051370
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размер
- Ширина: 330 мм
Высота: 275 мм - Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Подходит для
- Ширина: 380 мм
Высота: 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,4 kg
- Gross weight
- 1,48 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949478
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101