Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051372

Статья №.:
AX 5051372
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 350 мм
Высота: 475 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Подходит для
Ширина: 400 мм
Высота: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,8 kg
Gross weight
2,82 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101