Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051374

Статья №.:
AX 5051374
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 330 мм
Высота: 575 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 380 мм
Высота: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,4 kg
Gross weight
3,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949515
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101