- Статья №.:
- AX 5051375
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 475 мм - Толщина материала монтажной панели
- 2,5 мм
- Подходит для
- Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,1 kg
- Gross weight
- 4,28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949522
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101